ZAS31-D5-H12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zas31_32.prj},{NB=ZAS31-D5-H12},{CODE=ZAS31},{TYPE=xiaojingdingweizhu zhidongluodingxing},{ZH=qingzai},{XZ=pingtouxing},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS304},{MAT4=SUS304},{WD=-30-140},{D=5},{DTOL=0/-0.012},{H=12.0},{HTOL=+0.5/0},{DD=4},{D1=5.5},{L=37.5},{LTOL=+0.1/-0.5},{A=3.5},{B=1},{F=1.5},{C=0.30},{MIN=0.83},{MAX=5.79},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAS31_32 - Small diameter positioning column / set screw type
Bill of material
ZAS31-D5-H12
Code
ZAS31
ZAS31
Types of
Small diameter positioning column / set screw type
Load
Light load
Light load
Pin shape
Flat head
The main material
SUS303
Pin material
SUS304
Spring material
SUS304
Operating temperature
-30¡«140¡æ
D
5
5
mm
D tolerance
0/-0.012
0/-0.012
H
12.0
12.0
mm
H tolerance
+0.5/0
d
4
4
mm
D1
5.5
5.5
mm
L
37.5
37.5
mm
L tolerance
+0.1/-0.5
A
3.5
3.5
mm
B
1
mm
F
1.5
1.5
mm
C
0.30
0.30
mm
Load min (N)
0.83
0.83
Load max (N)
5.79
5.79
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성