ZAC70-M8-d4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zac70_72.prj},{NB=ZAC70-M8-d4},{CODE=ZAC70},{TYPE=Simple},{TYPE1=Reset type},{THR=Fine tooth},{BUT=Nylon 6},{SUB=S45C},{SUB1=Galvanized},{PIN=SUS303},{SPR=SUS304-WPB},{M=8},{DD=4},{PIT=1.0},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAC70_72 - Indexing pin/Simple·Reset type/Self locking type
Bill of material
ZAC70-M8-d4
Code
ZAC70
ZAC70
type
Simple
type
Reset type
Reset type
thread
Fine tooth
Button material
Nylon 6
subject material
S45C
subject surface preparation
Galvanized
pin material
SUS303
Spring material
SUS304-WPB
M
8
10
8
10
mm
d
4
5
4
5
mm
pitch Fine tooth
1.0
mm
D
21
mm
D1
15
mm
L
27.5
mm
L1
5
mm
L2
6
mm
load min
4
N
load max
12
N
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성