ZAC36-M4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zac30_52.prj},{NB=ZAC36-M4},{CODE=ZAC36},{TYPE=No anti loosening type},{TYPE1=jinshuqiutou},{ZH=qingzai},{MAT=S45C},{HAR=30~35HRC},{SUR=zinc plating-white},{MAT1=SUS440C},{HAR1=52HRC~},{MAT2=SUS304},{SHWD=-30~80°C},{M=4},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
zac30_52 - title
Bill of material
ZAC36-M4
daima
ZAC36
ZAC36
leixing
No anti loosening type
leixing
jinshuqiutou
zaihe
qingzai
qingzai
zhiticaizhi
S45C
zhitiyingdu
30~35HRC
zhitibiaomianchuli
zinc plating-white
zinc plating-white
qiutoucaizhi
SUS440C
qiutouyingdu
52HRC~
tanhuangcaizhi
SUS304
shiyongwendu
-30~80°C
M
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
d
2.4
2.4
mm
H
0.8
0.8
mm
L
10
10
mm
V
1.5
1.5
mm
S
2.0
2.0
mm
fuzai(N)/min.
2.0
2.0
N
fuzai(N)/max.
5
5
mm
webink
webxxx
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성