ZAB78-M8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zab78_79.prj},{NB=ZAB78-M8},{CODE=ZAB78},{TYPE=Reset type},{TYPE2=Non locking nut},{SHA=Spherical shape},{THR=Fine tooth},{KNOB=A2017},{KNOB1=Black anodizing},{SUB=SUM22},{SUB1=Blacken},{PIN1=S45C},{PIN2=50~60HRC},{PIN3=Blacken},{FLA=SS400},{FLA1=Chromate gloss treatment},{LOC=---},{LOC1=---},{SPR=SUS631J1},{M=8},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAB78_79 - Indexing pin/Flanged type·Reset type·Spherical shape/Fine tooth
Bill of material
ZAB78-M8
Code
ZAB78
ZAB78
type
Reset type
type
Non locking nut
Non locking nut
Pin shape
Spherical shape
thread
Fine tooth
knob material
A2017
knob surface preparation
Black anodizing
subject material
SUM22
subject surface preparation
Blacken
pin material
S45C
pin material
50~60HRC
pin material
Blacken
flange material
SS400
flange surface preparation
Chromate gloss treatment
Locking nut material
---
---
Locking nut surface preparation
---
---
Spring material
SUS631J1
M
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
8
8A
10
10A
12
12A
16
16A
pitch(Fine tooth)
1.0
D
15
mm
E
11.5
mm
S
4
mm
d
4
mm
L
40.0
mm
L1
16
mm
L2
5
mm
L3
14
mm
L4
0
0
mm
S1
10
mm
S2
0
0
mm
R
2.0
mm
C
20
mm
H
46
mm
f
34
mm
D1
6
mm
load min
2.8
N
load max
8.8
N
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성