ZAA05-d5-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaa05.prj},{NB=ZAA05-d5-L10},{CODE=ZAA05},{TYPE=dingchufanghuxing},{MAT=SUS440C},{HRD=55HRC~},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS303},{MAT3=SUS631J1},{MAT4=nilong},{YS=huise/chengse},{DD=5},{L=10},{LINK=webxxx},{PPATH=zaa05/../zaa05/assem/zaa05_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZAA05 - plug
Bill of material
ZAA05-d5-L10
CODE
ZAA05
TYPE
Ejection protection
Ball material
SUS440C
Ball hardness
55HRC~
Pin 1 material
SUS440C
Pin 2 material
SUS303
Spring material
SUS631J1
Knob material
nylon
Knob color
Gray/orange
d
5
6
8
10
12
16
5
6
8
10
12
16
mm
L
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
mm
D
38
mm
D1
16
mm
D1
5.5
mm
T
6
mm
V (fluoro rubber)
31.5
mm
Recommended hole size (tolerance class H11)
5 +0.07/0
mm
Shear load (KN)
24
mm
Weight (g)
30~32
mm
webink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성