PKZ11-M3-L5.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pkz11_13.prj},{NB=PKZ11-M3-L5.2},{CODE=PKZ11},{TYPE=jindingluodingxing},{MAT=SCM435},{HAR=35~45HRC},{SUR=fehai},{MAT1=SUJ2},{HAR1=53~60HRC},{M=3},{L=5.2},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PZZK11_13 - Springless positioning beads
Bill of material
PKZ11-M3-L5.2
CODE
PKZ11
PKZ11
TYPE
Set screw type
The main material
SCM435
SCM435
Body hardness
35~45HRC
35~45HRC
Body surface treatment
Black
Black
Ball material
SUJ2
SUJ2
Ball hardness
53~60HRC
53~60HRC
M
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
L
5.2
10.2
5.2
10.2
mm
d
1.5
mm
S
1.5
mm
V (fluoro rubber)
1.2
mm
H
0.5
mm
Load resistance (kN)
0.5
mm
webink
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성