PDE51-D100
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pde51_52.prj},{NB=PDE51-D100},{CODE=PDE51},{TYPE=Circular base type},{MAT1=Chromium steel},{MAT2=Chromium steel},{MAT3=S45C},{HRD1=50HRC~},{HRD2=50HRC~},{HRD3=---},{SUR1=---},{SUR2=---},{SUR3=Chrome plating},{D=100},{LINK=Website link},{PPATH=pde51_52/assem/pde51_52_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PDE51_52 - Positioning block/Conical shape
Bill of material
PDE51-D100
Code
PDE51
PDE51
type
Circular base type
Circular base type
upper part material
Chromium steel
lower part material
Chromium steel
shim material
S45C
upper part hardness
50HRC~
lower part hardness
50HRC~
shim hardness
---
upper part surface preparation
---
lower part surface preparation
---
shim surface preparation
Chrome plating
D
100
120
100
120
mm
D1
58
mm
P
76
mm
P1
40.5
mm
H
80
mm
H1
40
mm
H2
56
mm
H3
35
mm
W
0
0
mm
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성