YJU62-D16-P13-B2-A30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yju41_62-yju51_72.prj},{NB=YJU62-D16-P13-B2-A30},{CODE=YJU62},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{D=16},{DPOOL=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=2},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{L=10},{V1=12},{S=19},{STOL=0/-0.2},{DD=13},{R=4.0},{APP=M8},{ZZHC=N/A},{ZZKC=N/A},{ZZTC=N/A},{ZZRB=N/A},{R1=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YJU41_62-YJU51_72 - Locating Pins for Common Fixtures, Tip Shape Selection, Shoulder Stop Screw Type
Bill of material
YJU62-D16-P13-B2-A30
Code
YJU62
YJU62
Types of
Standard type with shoulder type ??¨¨ Stop screw type
Standard type with shoulder type ??¨¨ Stop screw type
shape
Polygonal
Polygonal
Material
SCM435 is quite
hardness
Quenching hardness 33 ~ 38HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness 33 ~ 38HRC, coating hardness 850HV ~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Front end shape
N/A
N/A
D h6
16
16
D tolerance
0/-0.018
0/-0.018
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 B
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
A
30.000
30.000
°
Minimum unit 0.5
0.000
0.000
mm
L
10
10
mm
V1
12
12
mm
S
19
19
mm
d
13
13
mm
R
4.0
4.0
mm
Suitable stop screw
M8
M8
W
5
5
mm
zzhc
N/A
N/A
zzkc
N/A
KC
N/A
KC
zztc
N/A
N/A
zzrb
N/A
N/A
R1
0
0
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성