YJC08-P-A-D20-P21-B5-R11-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yjc01_28.prj},{NB=YJC08-P-A-D20-P21-B5-R11-L10},{D=20},{C=3.0},{W=9.0},{DD=18.0},{V1=8},{V2=13.5},{V3=8.5},{HH=2.0},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{CODE=YJC08},{TYPE=A-B},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness43-48HRC},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{STOPOOL='P','Q','R'},{FRPOOL='A','B','C'},{PPOOL=[21.0:30.0/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{BPOOL=[5.0:50.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{RPOOL1=[$RPOOL4.:80/1]},{RPOOL2=[1:$RPOOL5./1]},{LTOL=+0.5/0},{KPOOL=[3:9/1]},{APP=M8},{ZZTATBPOOL1='N/A','N/A','TA','TA'},{ZZTATBPOOL2='N/A','N/A','TB','TB'},{ZZTATBPOOL3='N/A','N/A','TA','TA','TB','TB'},{STO=P},{FR=A},{P=21.00},{B=5},{R=11},{G=0},{L=10},{K=0},{A=2.0},{STP=N/A},{ZZTATB=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YJC01_28 - Large head positioning pin ??¨¨ Front end shape selection ??¨¨ Stop screw type
Bill of material
YJC08-P-A-D20-P21-B5-R11-L10
Code
YJC08
YJC08
Types of
Stop screw type ??¨¨ round type
Stop screw type ??¨¨ round type
Material
S45C
S45C
hardness
Quenching hardness 43-48HRC
Quenching hardness 43-48HRC
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Stop screw groove shape
P
Q
R
P
Q
R
Front end shape
A
B
C
A
B
C
D g6
20
20
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 R
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
0
0
mm
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
0
0
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 A
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Stop position
N/A
N/A
c
3.0
3.0
mm
W
9.0
9.0
mm
Increase wrench hole
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Add two planes
N/A (no processing)
HC (add two planes)
N/A (no processing)
HC (add two planes)
HC (add two planes)
0.000
0.000
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성