YHR44-A-M3-P6-B10-R4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yhr41_56.prj},{NB=YHR44-A-M3-P6-B10-R4},{CODE=YHR44},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=Quenching hardness43-48HRC},{SUR=Black Coating},{FR=A},{M=3},{P=6.00},{PTOL=0/-0.01},{B=10},{BTOL=+0.5/0},{R=4},{RPOOL1=[$RPOOL4.:80/1]},{RPOOL2=[1:$RPOOL5./1]},{G=0},{ZZTA=0},{ZZTB=0},{ZZHC=0},{HC=0.000},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YHR41_56 - Large head positioning pin ??¨¨ Front end shape selection ??¨¨ Internal thread straight rod type
Bill of material
YHR44-A-M3-P6-B10-R4
Code
YHR44
YHR44
Types of
Straight type
Material
S45C
S45C
hardness
Quenching hardness 43-48HRC
Quenching hardness 43-48HRC
Surface treatment
Black
Black
Front end shape
A
B
C
A
B
C
M
3
4
5
6
8
10
12
16
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
mm
The smallest unit 0.01
mm
값 입력 P
The smallest unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 R
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
0
0
mm
zzta
0 (No post-processing)
0 (No post-processing)
zztb
0 (No post-processing)
TB (Add R2.5 wrench hole)
0 (No post-processing)
TB (Add R2.5 wrench hole)
zzhc
0 (No post-processing)
HC (Add 2 planes)
0 (No post-processing)
HC (Add 2 planes)
HC
0.000
0.000
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성