YFL11-m6-s-D12-P12-L6-B3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfl01_26.prj},{NB=YFL11-m6-s-D12-P12-L6-B3},{D=12},{C=2.0},{W=5.0},{V=1},{CODE=YFL11},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=Polishing},{DTOLPOOL='m6','p6','g6','h7'},{PPOOL=[12.00:20.00/0.01]},{PPOOL10=[14.01:16.00/0.01]},{PPOOL1='s','m6','p6','g6','h7'},{LTOL=+0.5/0},{LPOOL=[6:26/1]},{BTOL=+0.5/0},{BPOOL=[3.0:30.0/0.1]},{DBTOL=-0.01/-0.03},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{G6POOL5=-0.006/-0.017},{G6POOL6=-0.007/-0.020},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{H7POOL4=0/-0.018},{H7POOL5=0/-0.021},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{DTOL=m6},{PTOL=s},{P=12},{L=6},{B=3},{ZZRC=N/A},{ZZDB=N/A},{ZZDC=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 115
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YFL01_26 - Large spherical surface positioning pin ??¨¨ Tolerance selection ??¨¨ Standard type
Bill of material
YFL11-m6-s-D12-P12-L6-B3
Code
YFL11
YFL11
Types of
Standard type ??¨¨ round type
Standard type ??¨¨ round type
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Surface treatment
Polishing
Polishing
D tolerance
m6
p6
g6
h7
m6
p6
g6
h7
P tolerance
s
m6
p6
g6
h7
s
m6
p6
g6
h7
D
12
12
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
C
2.0
2.0
mm
W
5.0
5.0
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
N/A (no processing)
Increase the guide
N/A (no processing)
DB (adding a guide)
N/A (no processing)
DB (adding a guide)
V
1
1
mm
Increase the exhaust slot
N/A (no processing)
DC (increase venting groove)
N/A (no processing)
DC (increase venting groove)
Add 2 planes
N/A (no processing)
N/A (no processing)
HC
0.0
0.0
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성