YET11-D8-P3-F0.3-L5-T2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yet11_16.prj},{NB=YET11-D8-P3-F0.3-L5-T2},{CODE=YET11},{TYPE1=D hole type},{TYPE2=Positioning and transformation},{TYPE3=Shoulder type},{FTOL=+0.05/0},{MAT1=T10(A)},{MAT2=SKS93},{HRD=48~58HRC},{D=8},{P=3.00},{F=0.3},{L=5},{T=2},{OP=N/A},{LC=N/A},{TD=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YET11_16 - Bushing for locating pin-D hole type with shoulder type
Bill of material
YET11-D8-P3-F0.3-L5-T2
code
YET11
YET11
type
D hole type
type
Positioning and transformation
type
Shoulder type
P tolerance
+0.03/+0.01
+0.03/+0.01
F tolerance
+0.05/0
+0.05/0
Material (International)
T10(A)
Material (equivalent)
SKS93
hardness
48~58HRC
D
8
10
12
16
20
25
8
10
12
16
20
25
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
0/-0.5
mm
T
2
3
4
2
3
4
mm
T tolerance
±0.05
mm
H
12
mm
Optional processing
N/A (no processing)
N/A (no processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC(Change L size tolerance)
TD
N/A (no processing)
TD
N/A (no processing)
TD
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성