YEJ71-D8-P5-L5-B2-T1-H11
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yej51_88.prj},{NB=YEJ71-D8-P5-L5-B2-T1-H11},{IDNR=71},{CODE=YEJ71},{TYPE=A-C-D},{SHA=A},{MAT=SKD11},{HRD=Quenching hardness53-58HRC},{SUR=-},{D=8},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=5},{PTOL=0/-0.01},{L=5},{B=2},{T=1},{TTOL=+0.05/-0.05},{H=11},{HTOL=+0.3/-0.3},{P1=0},{PDF=Single click to PDF},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{ZZHC=N/A},{HC=0.000},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTD=N/A},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 170
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YEJ51_88 - Locating Pin ??¨¨ Large Shoulder Thread Type / Large Shoulder Thread Type ??¨¨ Shoulder Size Designation
Bill of material
YEJ71-D8-P5-L5-B2-T1-H11
Code
YEJ71
YEJ71
Types of
Large shoulder type, external thread type, shoulder size specification type
Large shoulder type, external thread type, shoulder size specification type
shape
Round shape
Round shape
Material
SKD11
SKD11
hardness
Quenching hardness 53-58HRC
Quenching hardness 53-58HRC
Surface treatment
-
-
D g6
8
8
mm
D tolerance
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
0/-0.01
mm
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
-0.1/-0.3
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
B tolerance
+0.3/0
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 T
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
T tolerance
+0.05/-0.05
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 H
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
H tolerance
+0.3/-0.3
E
3
3
mm
W
2.2
2.2
mm
M
M8
M8
V
0
0
mm
Add Plane
N/A
HC
N/A
HC
HC
0.000
0.000
Change E dimension
N/A
N/A
EC
0
0
Change the neck undercut to R
N/A
RC
N/A
RC
Change shoulder thickness tolerance
N/A
TD
N/A
TD
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성