YEJ28-D13-P8-L13-B5-T1-H15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yej21_38.prj},{NB=YEJ28-D13-P8-L13-B5-T1-H15},{IDNR=},{CODE=YEJ28},{TYPE=A-B-D},{SHA=A},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=8},{PTOL=0/-0.01},{L=13},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{T=1},{TTOL=+0.05/-0.05},{H=15},{HPOOL=[15.0:21.0/0.1]},{HTOL=+0.3/-0.3},{C=2.0},{W=3.5},{PDF=Single click to PDF},{AAPOOL1=0.4},{AAPOOL2=0.8},{DDPOOL1=0.05},{DDPOOL2=0.1},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTD=N/A},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YEJ21_38 - Locating Pin ??¨¨ Large Shoulder Standard ??¨¨ Shoulder Size Designation
Bill of material
YEJ28-D13-P8-L13-B5-T1-H15
Code
YEJ28
YEJ28
Types of
Large shoulder type, standard type, shoulder size specification type
shape
Round shape
Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Surface treatment
-
-
D m6
13
13
mm
D tolerance
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
0/-0.01
mm
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
-0.3/-0.1
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
B tolerance
+0.3/0
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 T
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
T tolerance
+0.05/-0.05
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 H
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
H tolerance
+0.3/-0.3
mm
C
2.0
2.0
mm
E
4.0
4.0
mm
W
3.5
3.5
mm
Add Plane
N/A
HC
N/A
HC
HC
0.0
0.0
Change E dimension
N/A
EC
N/A
EC
EC
0
0
Change the neck undercut to R
N/A
RC
N/A
RC
Change shoulder thickness tolerance
N/A
TD
N/A
TD
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성