YEC22-D20-P13-L27-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yec21_32.prj},{NB=YEC22-D20-P13-L27-B5},{CODE=YEC22},{TYPE=A-C},{SHA=A},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=13},{PPOOL=[13.00:20.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=27},{LPOOL=[27:42/1]},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{STP=-},{STPPOOL='-'},{V3=13.5},{V4=8.5},{HH=2.0},{C=3.0},{E=5},{S=23},{APP=M8},{WPOOL1=9.000},{WPOOL2=5.000},{AA1=0.8},{DD1=0.1},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YEC21_32 - Large head/small head taper locating pin ??¨¨ with shoulder bolt fixing ??¨¨ notch type
Bill of material
YEC22-D20-P13-L27-B5
Code
YEC22
YEC22
Types of
Shoulder bolt fixing
shape
Round shape
Round shape
Material
SKS3
hardness
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
D g6
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
Stop position
-
-
V3
13.5
13.5
mm
V4
8.5
8.5
mm
h
2.0
2.0
mm
c
3.0
3.0
mm
E
5
5
mm
S
23
23
mm
Suitable stop screw
M8
M8
W
5.0
5.0
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성