YDU28-D20-P16-L10-B5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ydu21_38.prj},{NB=YDU28-D20-P16-L10-B5},{CODE=YDU28},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness53-58HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16},{PTOL=0/-0.01},{L=10},{LPOOL=[10:22/1]},{B=5},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{S=23},{STOL=+0.3/-0.3},{W=5.5},{M=M20},{MPOOL=20},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A'},{HC=0},{HCPOOL=(20:$S./0.5)},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZEC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{EC=0},{ECPOOL=[1:$ECPOOL5./1]},{ECPOOL2=[1:$ECPOOL1./1]},{ECPOOL4=[0]},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 90
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YDU21_38 - Large head/small head taper locating pin ??¨¨ With shoulder male thread type ??¨¨ P.L.B size designation
Bill of material
YDU28-D20-P16-L10-B5
Code
YDU28
YDU28
Types of
Shoulder thread type ??¨¨ P.L.B size specification ??¨¨ Round shape
Shoulder thread type ??¨¨ P.L.B size specification ??¨¨ Round shape
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 53-58HRC
Quenching hardness 53-58HRC
Surface treatment
-
-
D g6
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
0/-0.01
mm
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
+0.3/0
mm
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
B tolerance
+0.3/0
mm
E
5
5
mm
S
23
23
mm
S tolerance
+0.3/-0.3
mm
W
5.5
5.5
mm
M
M20
M20
Increase plane
N/A (no processing)
N/A (no processing)
HC
0.000
0.000
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
Change E size
N/A (no processing)
EC (change E size)
N/A (no processing)
EC (change E size)
EC
0
0
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성