YCU28-D4-P2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycu21_38.prj},{NB=YCU28-D4-P2},{CODE=YCU28},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48~53 HRC},{SUR=-},{D=4},{P=2.00},{ZZRC=N/A},{ZZEC=N/A},{EC=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCU21_38 - Positioning pin, small cone angle type, polygon type. P size specified type
Bill of material
YCU28-D4-P2
code
YCU28
YCU28
Standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Quite material
SUS440C
SUS440C
Hardness
The quenching hardness is 48~53 HRC
The quenching hardness is 48~53 HRC
Surface treatment
-
-
D
4
5
6
8
10
12
13
16
20
4
5
6
8
10
12
13
16
20
Tolerance grade
m6
m6
D Tolerance
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
P
L
5
B
3
C
1.0
E
1
V
1
W
1.0
Change the neck drawback slot to R0.5
N/A
RC
N/A
RC
Change the length of the front cone angle
N/A
N/A
EC
0
0
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성