YCF08-D20-P23
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycf01_18.prj},{NB=YCF08-D20-P23 YCF0820239YCF08-D20-P23},{IDNR=},{CODE=YCF08},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=23},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[23.00:30.00/0.01]},{L=30},{LTOL=-0.1/-0.5},{B=15},{BTOL=+0.3/0},{C=3},{E=5},{W=9.0},{DD=9.0},{DD1=14.0},{H=10.0},{APP=M8},{DD2=19.0},{MM2=1.35},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCF01_18 - Large head taper locating pin ??¨¨ bolt fixing standard type
Bill of material
YCF08-D20-P23
Code
YCF08
YCF08
Types of
Bolted standard type ??¨¨ P size specified type ??¨¨ Round type
Bolted standard type ??¨¨ P size specified type ??¨¨ Round type
Material
SUS440C
SUS440C
hardness
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Quenching hardness 48 ~ 53HRC
Surface treatment
-
-
D g6
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
P tolerance
0/-0.01
mm
L
30
30
mm
L tolerance
-0.1/-0.5
mm
Polygonal
15
15
mm
B tolerance
+0.3/0
mm
C
3
3
mm
E
5
5
mm
W
9.0
9.0
mm
d
9.0
9.0
mm
d1
14.0
14.0
mm
H
10.0
10.0
mm
Applicable bolt
M8
M8
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성