YBU28-D5-P5.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ybu21_38.prj},{NB=YBU28-D5-P5.5},{CODE=YBU28},{TYPE=Round},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC},{SUR=-},{D=5},{P=5.500},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTASA=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBU21_38 - Locating pin, large head taper angle type, internal thread type, P size specified type
Bill of material
YBU28-D5-P5.5
code
YBU28
YBU28
type
Round
Round
Standard material
9Cr18Mo
9Cr18Mo
Quite material
SUS440C
SUS440C
Hardness
The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC
The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC
Surface treatment
-
-
D
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
5
6
6T
8
8T
10
12
13
16
20
D Tolerance
-0.004/-0.012
P
L
10
B
6
E
3
W
0.0
0.0
M
M2
V
3
Change the E size
N/A
EC
N/A
EC
EC
0
0
Change the neck drawback slot to R0.5
N/A
N/A
Add wrench hole/inner hexagonal hole
N/A
TA(Add wrench hole)
N/A
TA(Add wrench hole)
Q
2.0
F
2.0
S
2
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성