YBU11-D20-P25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ybu01_20.prj},{NB=YBU11-D20-P25},{CODE=YBU11},{TYPE=A-B},{TOLGR=B},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=25},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[25,30]},{PPOOL10=[25,30]},{L=30},{LTOL=-0.1/-0.5},{B=15},{BTOL=+0.5/0},{W=9.0},{M=M8},{V=12},{MPOOL=8},{DD=19.0},{MM=1.35},{P1=2},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ECPOOL=[6:18/1]},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{TA=N/A},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 112
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBU01_20 - Large head taper locating pin ??¨¨ Female thread type ??¨¨ P size selection
Bill of material
YBU11-D20-P25
Code
YBU11
YBU11
Types of
Internal thread type??¨¨P size selection
Tolerance level
Polygonal
Polygonal
Material
SKS3
SKS3
hardness
Quenching hardness 58-61HRC
Quenching hardness 58-61HRC
Surface treatment
-
-
D
20
20
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
mm
Minimum unit 0.1
25.000
30.000
25.000
30.000
mm
L
30
30
mm
B
15
15
mm
E
5.0
5.0
mm
W
9.0
9.0
mm
M
M8
M8
mm
V
12
12
mm
Change E size
N/A (no processing)
EC (change E size)
N/A (no processing)
EC (change E size)
EC (change E size)
0.000
0.000
mm
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
TA
N/A
TA
N/A
TA
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성