YBP11-D6-P8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ybp01_20.prj},{NB=YBP11-D6-P8},{CODE=YBP11},{TYPE=A-B},{TOLGR=Dp6},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=6},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=8},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[8,10]},{PPOOL10=[10]},{L=10},{LTOL=+0.3/0},{B=8},{BTOL=+0.3/0},{C=1.0},{E=3.0},{V=1.0},{ETOL=+0.3/0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{DVTOL=-0.01/-0.03},{ZZMA=N/A},{MA=M3},{ZZMAPOOL='N/A','N/A','MA','MA'},{MAPOOL=3},{V1=4},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{DD=5.0},{MM=0.70},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{ECPOOL=[4:9/1]},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 156
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBP01_20 - Large cone angle positioning pin ??¨¨ round type ??¨¨ P size selection
Bill of material
YBP11-D6-P8
Code
YBP11
YBP11
Types of
Round type ??¨¨ P size selection
Tolerance level
Dp6
Dp6
Material
SKS3
SKS3
hardness
Quenching hardness 58-61HRC
Quenching hardness 58-61HRC
Surface treatment
-
-
D
6
6
mm
D tolerance
+0.012/+0.004
+0.012/+0.004
mm
P
8.000
10.000
8.000
10.000
mm
L
10
10
mm
B
8
8
mm
C
1.0
1.0
mm
E
3.0
3.0
mm
V
1.0
1.0
mm
Change E size
N/A (no processing)
EC (change E size)
N/A (no processing)
EC (change E size)
EC (change E size)
0.000
0.000
mm
Increase internal thread
N/A (no processing)
MA (add internal thread)
N/A (no processing)
MA (add internal thread)
Change the neck undercut to R0.5
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
N/A (no processing)
RC (change the neck undercut is R0.5)
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성