MJT46-M3-L5-F3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mjt41_66.prj},{NB=MJT46-M3-L5-F3},{CODE=MJT46},{TYPE=yuantou},{MAT1=OCr18Ni9},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=3},{L=5},{F=3},{DTOL=0/-0.2},{ZZLD=N/A},{LD=0},{LDTOL=+0.05/-0.05},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJT41_66 - Step bolts, round head screws, cross recess
Bill of material
MJT46-M3-L5-F3
code
MJT46
MJT46
type
Round head screw type
Round head screw type
Material (national standard)
OCr18Ni9
OCr18Ni9
Material quite
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
M
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
E
2.8
mm
D
5
mm
D tolerance
0/-0.2
A
8
mm
S
2.0
2.0
mm
V
1.0
mm
h1
2.0
2.0
mm
LD (change L size)
N/A (no processing)
N/A (no processing)
LD (change the minimum unit of L size)
0.000
0.000
mm
LD tolerance
+0.05/-0.08
PB (adding the undercut)
N/A (no processing)
PB (adding the undercut)
N/A (no processing)
PB (adding the undercut)
M*P
3*0.5
g
1.0
mm
f
2.3
mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성