GEF02-D20-H25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gef01_06_asmtab.prj},{NB=GEF02-D20-H25},{CODE=GEF02},{TYPE=More standard},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{H=25},{HPOOL=25,30,40,50},{L=32},{T=25},{T1=12.5},{L1=18},{E=18},{M=M8 deep 16},{MPOOL=8},{HH1=16},{M1=M8},{M1POOL=8},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3},{L2=18},{P1=1.25},{D2=13},{K1=8},{S2=6},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gef/../gef/assem/gef_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GEF01_06 - Base mounting type guide shaft support ??¨¨ thickened opening type
Bill of material
GEF02-D20-H25
code
GEF02
GEF02
type
Thickened open type
material
S45C
S45C
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
annex
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
DH7
20
20
mm
D tolerance
+0.021/0
+0.021/0
H
25.000
30.000
40.000
50.000
25.000
30.000
40.000
50.000
mm
L
32
32
mm
H1
50.8
50.8
mm
T
25
25
mm
T1
12.5
12.5
mm
L1
18
18
mm
E
18
18
mm
M
M8 deep 16
M8 deep 16
M1
M8
M8
d
9.0
9.0
mm
d1
14
14
mm
h
9.2
9.2
mm
N
3
3
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성