RDT11-D10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdt01_18_asmtab.prj},{NB=RDT11-D10},{CODE=RDT11},{TYPE=guding},{TYPOOL=boxing},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M5X16 1ge},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{P=11},{A=31},{B=16},{C=0},{C1=9},{E=15},{G=5},{H=9},{N1=8},{M1=4},{M1POOL=M4},{N=0},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{S=2},{PPATH=rdt01_18/assem/rdt01_18_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDT01_18 - Pillar retaining clip ?¡è Screw hole vertical hole distance fixed ?¡è standard type / thin type
Bill of material
RDT11-D10
Code
RDT11
RDT11
Types of
Pitch fixed type
Types of
Thin
Thin
Material
S45C
S45C
Surface treatment
Black
Black
annex
TAC01
TAC01
D
10
10
mm
D tolerance
+0.015/0
+0.015/0
P
11
11
mm
A
31
31
mm
B
16
16
mm
C
0
0
mm
C1
9
9
mm
E
15
15
mm
G
5
5
mm
H
9
9
mm
N1
8
8
mm
M1
4
4
mm
M1
M4
M4
N
0
0
mm
M
5
5
mm
M
M5
M5
K (non-rotatable type)
5.5
5.5
mm
S
2
2
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성