RDK12-D35-P50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdk01_32.prj},{NB=RDK12-D35-P50},{CODE=RDK12},{TYPE=xuanzhe},{TYPOOL=boxing},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA1=M8X35/M8X40 2ge},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{D1=25},{D1TOL=+0.021/0},{P=50},{PPOOL=50,75,100,150},{APOOL2=P+E+G},{B=45},{B1=32},{C=45},{C1=22},{E=32},{G=25},{H=24},{L=18},{N=24},{M=8},{MPOOL=M8},{DD=9.0},{S=2},{LL1=35},{LL2=40},{LV1=35},{LV2=28},{LP=1.25},{LD=13.0},{LK=8},{LS=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RDK01_32 - Pillar retaining clip ?¡è Reducing parallel diameter ?¡è Pitch selection type / Pitch specified type
Bill of material
RDK12-D35-P50
Code
RDK12
RDK12
Types of
Pitch selection type
Pitch selection type
Types of
Thin
Thin
Material
SS400
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
annex
TAC21
TAC21
annex
M8X35/M8X40 each two
M8X35/M8X40 each two
D
35
35
mm
D tolerance
+0.025/0
+0.025/0
D1
25
25
mm
D1 tolerance
+0.021/0
+0.021/0
P
50.000
75.000
100.000
150.000
50.000
75.000
100.000
150.000
mm
A
107
107
mm
B
45
45
mm
B1
32
32
mm
C
45
45
mm
C1
22
22
mm
E
32
32
mm
G
25
25
mm
H
24
24
mm
L
18
18
mm
N
24
24
mm
M
M8
M8
d
9.0
9.0
mm
S
2
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성