RBG12-S5-L8-F5-M2-N2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbg11_16.prj},{NB=RBG12-S5-L8-F5-M2-N2},{CODE=RBG12},{TYPE1=External thread at both ends},{TYPE2=One end male thread length specified type},{MAT1=Q235},{MAT2=SS400},{SUR=Black Coating},{S=5},{L=8},{F=5},{M=2},{N=2},{EC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBG11_16 - Hexagonal pillar
Bill of material
RBG12-S5-L8-F5-M2-N2
code
RBG12
RBG12
type
External thread at both ends
type
One end male thread length specified type
Material (International)
Q235
Q235
Material (equivalent)
SS400
SS400
Surface Preparation
Black Coating
Black Coating
S
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
5
6
7
8
10
12
13
14
17
19
24
27
30
32
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
L Tolerance grade
+0.2/-0.2
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
M
2.000
2.600
3.000
2.000
2.600
3.000
mm
N
2.000
2.600
3.000
2.000
2.600
3.000
mm
W
5.8
mm
E
1.5
mm
ec
N/A
EC
N/A
EC
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성