RAH12-D50-L80-F40-SC0-M12-N12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rah11_16.prj},{NB=RAH12-D50-L80-F40-SC0-M12-N12},{CODE=RAH12},{TYPE=yidwyidn},{TYPOOL=baisc},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{F=40},{SC=0},{M=12},{N=12},{W=41},{V1=20},{E=6.0},{AC=N/A},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{FPOOL=[40:120/0.5]},{SCPOOL=[0-$SCPOOL2./1]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{ACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RAH11_16 - Round struts ??¨¨ One end male thread one end internal thread ??¨¨ Thread length specified standard type / Thread length specified with wrench groove type
Bill of material
RAH12-D50-L80-F40-SC0-M12-N12
model
RAH12
RAH12
Types of
Thread length designation
Types of
With wrench slot
Material
SS400
SS400
Surface treatment
Black
Black
D
50
50
mm
L minimum unit 0.5
mm
값 입력 L
L minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
L tolerance
+0.2/-0.2
F minimum unit 0.5
mm
값 입력 F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
SC
mm
값 입력 SC
mm
cm
inch
ft
확인
M
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
N
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
W
41
41
mm
V1
20
20
mm
E
6.0
6.0
mm
X
9.400
9.400
mm
Y
4.000
4.000
mm
Increase the undercut
N/A (no processing)
AC (adding the undercut)
N/A (no processing)
AC (adding the undercut)
Add hex wrench universal hole
N/A (no processing)
N/A (no processing)
LD minimum unit 1
0.000
0.000
mm
DD
0.0
0.0
mm
B
0.0
0.0
mm
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성