SLF31-D25-L20-E11-A0-P24-S0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/slf31.prj},{NB=SLF31-D25-L20-E11-A0-P24-S0},{CODE=SLF31},{TYPE=yiduanwailuowenguanxing1},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=25},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=20},{LPOOL=[20:1198/$LMIN.]},{E=11},{EPOOL=[$E1.:$E1POOL./1]},{A=0},{P=24},{PPOOL=24},{S=0},{S2POOL=[0.:$SPOOL./1]},{W=22},{V=10},{DD=15},{R=0.3},{C=1.0},{ZZLC=0},{ZZKD=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SLF31 - Guide shaft ???¡ì?¡ì Tube type ???¡ì?¡ì One end external thread with wrench groove type
Bill of material
SLF31-D25-L20-E11-A0-P24-S0
Code
SLF31
Type
Tube type ???¡ì?¡ì One end external thread with wrench groove
Material
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
Surface Treatment
3-5
D
25
25
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
A
0
0
mm
P
24
24
mm
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
W
22
22
mm
V
10
10
mm
d
15
15
mm
R
0.3
0.3
mm
C
1.0
1.0
mm
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Add one side hole
N/A(No processing)
KD(Add one side hole)
N/A(No processing)
KD(Add one side hole)
k
0.000
0.000
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성