KVA52-2040-d10-QC
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva50_55.prj},{NB=KVA52-2040-d10-QC},{CODE=KVA52},{TYPE=Bearing type},{ORIENTATION=Outside},{MAT1=S45C},{MAT=steel},{SUR=No electrolytic nickel plating},{APP=2040},{DD=10},{B1=15},{REPLACE=QC},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVA50_55 - Conveyor roller mount Card slot type bearing type
Bill of material
KVA52-2040-d10-QC
Code
KVA52
KVA52
Types of
Bearing type
Mounting hole orientation
Outside
Outside
body material
S45C
S45C
bearing material
steel
surface treatment
No electrolytic nickel plating
No electrolytic nickel plating
Applicable to aluminum profile specifications
2040
4040
3060
4080
2040
4040
3060
4080
d
10
12
15
10
12
15
L
100
T
30
W
40
E
20
F
50
A
12
A1
60
B
26
B1
15
P
20
P1
25
d1
5.5
d2
9
Z
5.5
t1
6
Use bearing designations
BBU1200
D
30
da
26
h
9
dh
12
Replace with automatic spherical ball bearings
QC
N/A
QC
N/A
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성