ZBC21-50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B4-small parts pick and place unit
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b4/zbc21-50_asmtab.prj},{NB=ZBC21-50},{CODE=ZBC21},{TYPE=UxinggaosuyizaiPPU},{YZFX=XZzhou},{GUIGE=50},{FS=N},{XH=N},{X=50},{Z=41},{ZA=12},{ZDWZCFJD=+0.01/-0.01},{ZXXHSJ=0.5},{ZDNJ=1.4},{ZDFZ=0.5},{LINK=Webxxx},{PPATH=zbc21-50/assem/zbc21-50_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZBC21-50 - U type high speed load PPU
Bill of material
ZBC21-50
code
ZBC21
Types of
U type high speed load PPU
Transplanting direction
XZ axis
specification
50
control method
No specification (PLC control)
A (computer software control)
No specification (PLC control)
A (computer software control)
output signal
No designation (NPN)
P(PNP)
No designation (NPN)
P(PNP)
X maximum straight stroke
50
Z-axis travel
41
ZA
12
Terminal position repeatability (mm)
+0.01/-0.01
Minimum cycle time (s)
0.5
Maximum torque (N/m)
1.4
Maximum load (Kg)
0.5
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성