카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-OB-8-50250A-100
WUXING
Aluminum
European Aluminum
50 OB Aluminum profile
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/ob/50/wx_ob_8_50250a.prj},{NB=WX-OB-8-50250A-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-50250A},{TT=3.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=50x250},{WEIGHT=6.300},{CSA=2289.200},{LX=1551.515},{LY=92.260},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-50250A - OB
Bill of material
WX-OB-8-50250A-100
model
WX-OB-8-50250A
Wall thickness
3.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
material
T5-6063
Section size
50x250
WEIGHT
6.300
kg/m
Cross-sectional area
2289.200
mm^2
Cross section of inertia
1551.515
10^4
Cross section of inertia
92.260
10^4
zjg1
N/A
N/A
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성