??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-160160A - OB
Bill of material
WX-OB-8-160160A-100
model
WX-OB-8-160160A
Wall thickness
5.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
material
T5-6063
Section size
160X160
WEIGHT
19.760 kg/m
Cross-sectional area
7263.960 mm^2
Cross section of inertia
2245.800 10^4
Cross section of inertia
2244.700 10^4
zjg1
Surface
PDF
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드