카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-ZZX-133141Y-100
WUXING
Aluminum
Guide rail friction Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/dgmcx/wx_zzx_133141y.prj},{NB=WX-ZZX-133141Y-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-133141Y},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=133X141},{WEIGHT=0.947},{CSA=350.887},{LX=52.240},{LY=18.907},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-133141Y - DGMCX
Bill of material
WX-ZZX-133141Y-100
model
WX-ZZX-133141Y
Wall thickness
2.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
material
T5-6063
Section size
133X141
WEIGHT
0.947
kg/m
Cross-sectional area
350.887
mm^2
Cross section of inertia
52.240
10^4
Cross section of inertia
18.907
10^4
zjg1
N/A
N/A
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF File
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성