카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-ZZX-110124A-100
WUXING
Aluminum
Track aluminum profile
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/dg/wx_zzx_110124a.prj},{NB=WX-ZZX-110124A-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-110124A},{TT=8.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=110x124},{WEIGHT=13.188},{CSA=4866.297},{LX=1749.758},{LY=3115.544},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-110124A - ZZX
Bill of material
WX-ZZX-110124A-100
model
WX-ZZX-110124A
Wall thickness
8.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
material
T5-6063
Section size
110x124
WEIGHT
13.188
kg/m
Cross-sectional area
4866.297
mm^2
Cross section of inertia
1749.758
10^4
Cross section of inertia
3115.544
10^4
zjg1
N/A
N/A
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성