카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
08BS-3-45-C20 6
WUXING
Speed Aluminum
Chian
roller chain
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/bs/chain/spbs/spbs_asmtab.prj},{NB=08BS-3-45-C20_6},{WXCN=08BS-3-45-C20},{P=12.700},{PT=13.92},{DD1=8.51},{DD8=20.0},{BB1=7.75},{DD2=4.45},{LC=45.10},{HH2=11.80},{T=1.50},{TT=1.50},{Q=32/7273},{QQ=38.7},{PP=6},{PPATH=spbs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS-3 - BS
Bill of material
08BS-3-45-C20_6
Wu Xing Chain No
08BS-3-45-C20
08BS-3-45-C20
Pitch
12.700
12.700
mm
Transverse pitch
13.92
13.92
d1 max
8.51
8.51
mm
d8 max
20.0
20.0
mm
b1 max
7.75
7.75
mm
d2 max
4.45
4.45
mm
Lc max
45.10
45.10
mm
h2
11.80
11.80
mm
T max
1.50
1.50
mm
t
1.50
1.50
mm
Ultimate tensile strength
32/7273
32/7273
N
Average tensile strength
38.7
38.7
N
Chain section
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성