카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-BS30-38-A3-100
WUXING
Speed Aluminum
BS30
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/bs/bs30/wx_bs30_38_a3.prj},{NB=WX-BS30-38-A3-100(,AA)},{MODEL=WX-BS30-38-A3},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=100X118},{WEIGHT=3.981},{CSA=1464.200},{LX=163.440},{LY=174.050},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS30-38-A3 - BS
Bill of material
WX-BS30-38-A3-100
model
WX-BS30-38-A3
Wall thickness
2.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
material
T5-6063
Section size
100X118
WEIGHT
3.981
kg/m
Cross-sectional area
1464.200
mm^2
Cross section of inertia
163.440
10^4
Cross section of inertia
174.050
10^4
zjg1
N/A
N/A
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF File
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성