F72S3-144 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b103.prj},{NB=F72S3-144_(1)},{PN=F72S3-144},{LOD=1},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B103},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=72},{MM=0.0187},{PA=20},{N=144},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=2.0000},{OD=2.027},{B=0.3748},{FW=1/8},{FW1=0.1250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F72A3, F72S3, F80A3 & F80S3 - Precision Spur Gears - 72 & 80 Pitch - 3/8" Bore - 1/8" Face - AGMA Quality 10 - Flat Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
F72S3-144_(1)
Product No.
F72S3-144
F72S3-144
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
HUBLESS SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
Diametrical Pitch
72
72
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
144
144
Pitch Diameter
2.0000
2.0000
인치
Outside Diameter
2.027
2.027
인치
Bore
0.3748
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성