31B2-96 (1)
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Flex-E-Gear® Chain Drive System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/flex_e_gear_chain_drive_system/a16.prj},{NB=31B2-96_(1)},{PN=31B2-96},{LOD=1},{DES=Sprocket Gear - Hub Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A8 & A9},{P=1/10},{N=96},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=3.0558},{OD=3.119},{B=0.125},{F=3/16},{OW=7/16},{HD=5/8},{H=0.6250},{L=0.4375},{F1=0.1875},{L1=0.1250},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 61
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
31A & 31B - Sprocket Gears - 1/10" Pitch (.1000 Circular Pitch)
Bill of material
31B2-96_(1)
Product No.
31B2-96
31B2-96
Level of Details
Low
High
Low
High
인치
Description
Sprocket Gear - Hub Style
Sprocket Gear - Hub Style
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Pitch
1/10
인치
Number of Teeth
96
96
Pitch Diameter
3.0558
3.0558
인치
Outside Diameter
3.119
3.119
인치
Bore Diameter
0.125
0.125
인치
Face Width
3/16
인치
Overall Width
7/16
인치
Hub Diameter
5/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성