31549
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
AF16 CLASSIC COMPONENTS
QUICK CONNECTION
Powered by
CAD모델 선택
{witte/new_xs_fixturing_system/af16_classic_components/quick_connection/eco_crosspiece_screw_connection.prj},{NB=31549},{IDNR=31549},{ARTICLE=WITTE-ECO CROSSPIECE FOR SCREW CONNECTION},{TYP=5.000},{AF=40.000},{B=10.500},{WEIGHT=25.000},{INFO=Witte Katalog},{D=10.500},{DK=18.000},{T=4.000},{L=40.000},{M2=14.000},{DF=18.500},{R=0.600},{R1=10.000},{R1A=0.600},{F=0.600},{L1=39.000},{M2T=6.000},{RM=0.800},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=chromatieren gelb (hell)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
ECPFSC - ECO CROSSPIECE FOR SCREW CONNECTION
Bill of material
31549
Identnummer eco
31549
31549
description
WITTE-ECO CROSSPIECE FOR SCREW CONNECTION
TYP
5.000
5.000
mm
System=A
40.000
40.000
mm
B
10.500
10.500
mm
WEIGHT
25.000
25.000
g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
chromatieren gelb (hell)
chromatieren gelb (hell)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성