카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EVPS-L 20 HF LG 10106616
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/evps_hf.prj},{NB=EVPS-L 20 HF LG 10106616},{CNSORDERNO=10106616},{TL=21.4},{L=15},{SW=24},{E1=27},{AF=280},{WEIGHT=MIN},{MP=6.58},{VERS=4},{PREVIEW=evps_l_m20_hf_7035.png},{TYP=EVPS-L 20 HF LG},{RAL=RAL 7035},{D=M20x1.5},{CNSMAT=Verschlussschraube: Polyamid / Dichtung: EPDM / Membrane: ePTFE},{SGE=IP68 / IP 69},{NOTE1=VentPLUG Druckausgleichsstopfen Luftdurchlass 280l/h bei 70mbar},{ETEMP=-40°C bis 100°C},{CNSQUANTITY=10},{CERTIFICATION=},{INFO=HTML},{BAA997=},{AAS481=},{BAB664=},{BAD656=},{BAA351=},{AAS484=},{AAC108=},{W=},{TC=},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106616/evps-l-20-hf-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10106616/evps-l-20-hf-lg.html},{AAS460=},{BAA038=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EVPS HF - Pressure compensation unit, high air flow, plastic, metric
Bill of material
WISKA EVPS-L 20 HF LG 10106616
Product picture
WISKA Order-No.
10106616
10106616
WISKA Type
EVPS-L 20 HF LG
EVPS-L 20 HF LG
RAL Colour
RAL 7035
RAL 7035
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
mm
Total length
21.4
21.4
mm
Screw-in thread length
15
15
mm
Key width
24
24
mm
Width across corners
27
27
mm
material
Stop end: polyamide / sealing gasket: EPDM / membrane: ePTFE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP 69
Airflow at 70mbar
280
280
l/h
Remarks 1
VentPLUG compensation unit airflow 280l/h at 70mbar
VentPLUG compensation unit airflow 280l/h at 70mbar
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
10
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성