카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESSVG 25 10069401
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/essvg.prj},{NB=ESSVG 25 10069401},{CNSORDERNO=10069401},{L=7.0},{SW=30},{E1=32.0},{CNSQUANTITY=1},{WEIGHT=0.078},{VERS=2},{NDM=25.000},{TL1=46.700},{E1X=32.000},{E2X=30.000},{MP=5.50},{TYP=ESSVG 25},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 52.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE},{SGE=IP68 / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4305},{BAD656=Ja},{BAA351=stahl},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.078},{TC=ESSVG 25},{OB=bright},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10069401/essvg-25.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSVG - VentGLAND, SPRINT cable glands, ESSVG, stainless steel 1.4305, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA ESSVG 25 10069401
WISKA Order-No.
10069401
10069401
WISKA Type
ESSVG 25
ESSVG 25
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
Total length
43.0 - 52.0
43.0 - 52.0
mm
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
Key width
30
30
mm
Width across corners
32.0
32.0
mm
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / membrane: ePTFE
Protection class to EN 60 529
IP68 / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
1
VPE
Weight
0.078
0.078
kg
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성