카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EDPS-MN 20 10111161
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/edps.prj},{NB=EDPS-MN 20 10111161},{CNSORDERNO=10111161},{TYP=EDPS-MN 20},{D=M20x1.5},{TL=17.0},{L=12.0},{SW=24},{E=27.0},{CNSMAT=Stop end: brass nickel-plated / sealing gasket: PP / membrane: PE},{SGE=IP66},{ETEMP=-30°C to 60°C},{CNSQUANTITY=10},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10111161/edps-mn-20.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10111161/edps-mn-20.html},{H1=12.000},{H2=3.000},{D2=7.500},{D3=15.000},{D4=5.000},{D5=3.800},{D6=6.750},{H3=2.000},{DX=20},{R=2.830},{DR=10.670},{D7=2.830},{D8=24.000},{D9=16.000},{D10=18.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EDPS - Drain Plug
Bill of material
WISKA EDPS-MN 20 10111161
WISKA Order-No.
10111161
WISKA Type
EDPS-MN 20
Connection thread size
M20x1.5
mm
Total length
17.0
mm
Screw-in thread length
12.0
mm
Key width
24
mm
Across corners
27.0
mm
Material
Stop end: brass nickel-plated / sealing gasket: PP / membrane: PE
Protection class to EN 60 529
IP66
Temperature range
-30°C to 60°C
Packing unit
10
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성