카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA KEM 20/25 RAL 7035 10063572
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/kem.prj},{NB=KEM 20/25 RAL 7035 10063572},{CNSORDERNO=10063572},{TYP=KEM 20/25},{TYP2=KEM},{TA=M},{TI=M},{D101=14.000},{D102=18.000},{RAL=RAL 7035},{DA=M20x1.5},{DANDM=20.000},{DAKDM=18.160},{DI=M25x1.5},{DINDM=25.000},{DIKDM=23.376},{TL=27.0},{L=9.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063572/kem-2025.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063572/kem-2025.html},{WEIGHT=0.009}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KEM - Enlargement adaptors, KEM, metric-metric
Bill of material
WISKA KEM 20/25 RAL 7035 10063572
WISKA Order-No.
10063572
10063572
WISKA Type
KEM 20/25
KEM 20/25
RAL Colour
RAL 7035
Connection thread size, outer thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Connection thread size, inner thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
Total length
27.0
27.0
mm
Screw-in thread length
9.0
9.0
mm
Key width
29
29
mm
Width across corners
32.0
32.0
mm
material
PA-GF
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
100
100
VPE
Website
HTML
Weight
0.009
0.009
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성