카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMUG 20 RAL 9005 10061782
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/emug.prj},{NB=EMUG 20 RAL 9005 10061782},{CNSORDERNO=10061782},{TL=5.0},{SW=27},{E1=29.0},{WEIGHT=0.002},{D111=20.000},{TYP=EMUG 20},{RAL=RAL 9005},{F=},{D=M20x1.5},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{W=0.002},{TC=EMUG 20},{EOLDATE=},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10061782/emug-20.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10061782/emug-20.html},{AAS460=M20},{BAA038=-40},{BAA039=100},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/},{AAQ326=https://www.wiska.com/en/30/pde/10061782/emug-20.html},{AAO676=10061782},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Polyamide}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMUG - Locknuts, EMUG, metric
Bill of material
WISKA EMUG 20 RAL 9005 10061782
WISKA Order-No.
10061782
10061782
WISKA Type
EMUG 20
EMUG 20
RAL Colour
RAL 9005
RAL 9005
colour
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
mm
Total length
5.0
5.0
mm
Key width
27
27
mm
Width across corners
29.0
29.0
mm
Material
PA-GF
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
100
100
VPE
Weight
0.002
0.002
kg
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성