카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA MMSKV 24 EMV-Z Ni 10065131
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/mmskv_emv_z.prj},{NB=MMSKV 24 EMV-Z Ni 10065131},{CNSORDERNO=10065131},{TYP=MMSKV 24 EMV-Z Ni},{TOS=Ni},{D=M24x1.5},{DP=1.5},{NDM=24.000},{TL=37.0 - 46.0},{TL1=42.000},{D1=9.0 - 17.0},{L=11.0},{L3=3.5},{L4=22.5},{SW=29},{E1=32.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{VER=0},{ML=6.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10065131/mmskv-24-emv-zni.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10065131/mmskv-24-emv-zni.html},{WEIGHT=0.085}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
MMSKV EMV-Z - SPRINT EMV cable glands, MMSKV-EMV-Z, metric, DIN 89285
Bill of material
WISKA MMSKV 24 EMV-Z Ni 10065131
WISKA Order-No.
10065131
10065131
WISKA Type
MMSKV 24 EMV-Z Ni
MMSKV 24 EMV-Z Ni
Connection thread size
M24x1.5
M24x1.5
Total length
37.0 - 46.0
37.0 - 46.0
mm
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
Screw-in thread length
11.0
11.0
mm
Key width
29
29
mm
Width across corners
32.0
32.0
mm
material
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
1
VPE
Website
HTML
Weight
0.085
0.085
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성