카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA GM 36 Ni Ni 10012815
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/gm.prj},{NB=GM 36 Ni Ni 10012815},{CNSORDERNO=10012815},{TYP=GM 36 Ni},{NUTTYP=6},{TOS=Ni},{D=M36x2.0},{DP=2.0},{NDM=36.000},{TL=7.0},{SW=41},{E1=47.3},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{ETEMP=-150°C to 250°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10012815/gm-36ni.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10012815/gm-36ni.html},{WEIGHT=0.027}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
GM - Locknuts, GM, metric, DIN 89280
Bill of material
WISKA GM 36 Ni Ni 10012815
WISKA Order-No.
10012815
10012815
WISKA Type
GM 36 Ni
GM 36 Ni
Connection thread size
M36x2.0
M36x2.0
Total length
7.0
7.0
mm
Key width
41
41
mm
Width across corners
47.3
47.3
mm
material
Brass nickel-plated
Brass nickel-plated
Temperature range
-150°C to 250°C
Packing unit
1
VPE
Website
HTML
Weight
0.027
0.027
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성