카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA GFD 25/02/060 10109788
WISKA
Sealings, accessories, tools
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/gfd.prj},{NB=GFD 25/02/060 10109788},{CNSORDERNO=10109788},{TYP=GFD 25/02/060},{RAL=RAL 9005},{BXL=20.6 x 11.5},{N=2},{D1=4.0 - 6.0},{CNSMAT=TPE},{FB=SPRINT 25},{SGE=IP66},{NOTE1=2 cables with Ø 4.0 - 6.0mm},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{D2=20.600},{D3=17.100},{H1=11.500},{H2=10.124},{R=3.000},{ANG=90.000},{W=0.050},{W2=9.000},{VERS=17.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109788/gfd-2502060.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109788/gfd-2502060.html},{WEIGHT=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
GFD - SPRINT GFD, split, for assembled cables
Bill of material
WISKA GFD 25/02/060 10109788
WISKA Order-No.
10109788
10109788
WISKA Type
GFD 25/02/060
GFD 25/02/060
RAL Colour
RAL 9005
BxL
20.6 x 11.5
20.6 x 11.5
Quantity of cable
2
2
Cable diameter
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
mm
material
TPE
Using for cable gland
SPRINT 25
SPRINT 25
Protection class to EN 60 529
IP66
Remarks 1
2 cables with Ø 4.0 - 6.0mm
2 cables with Ø 4.0 - 6.0mm
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
25
VPE
Website
HTML
Weight
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성