카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKAEMBMFS-C-21-2510109104
WISKA
Brace
Brace FITTING, Metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_fitting_metall/embmfs_c.prj},{NB=EMBMFS-C-21-2510109104},{CNSORDERNO=10109104},{TYP=EMBMFS-C-21-25},{D=M25x1.5},{NW=21},{VD=33.0},{DI=20.5},{TL=36.8},{L=9.0},{SW1=33},{SW2=35},{CNSMAT=Conduit fitting: brass nickel-plated / sealing gasket: PA},{SGE=IP67},{NOTE1=Using for conduit: corrugated},{ETEMP=-15°C to 70°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{VERS=4},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109104/embmfs-c-21-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109104/embmfs-c-21-25.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMBMFS-C - BraceFITTING, brass, EMBMFS-C, for corrugated conduits
Bill of material
WISKAEMBMFS-C-21-2510109104
WISKA Order-No.
10109104
10109104
WISKA Type
EMBMFS-C-21-25
EMBMFS-C-21-25
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
Nominal width
21
21
mm
Closure diameter
33.0
33.0
mm
Inside diameter
20.5
20.5
mm
Total length
36.8
36.8
mm
Screw-in thread length
9.0
9.0
mm
Key width 1
33
33
mm
Key width 2
35
35
mm
material
Conduit fitting: brass nickel-plated / sealing gasket: PA
Protection class to EN 60 529
IP67
Remarks 1
Using for conduit: corrugated
Temperature range
-15°C to 70°C
Packing unit
5
5
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성