카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKEZ-L-e 20 RAL 9005 10100848
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eskez_l_e.prj},{NB=ESKEZ-L-e 20 RAL 9005 10100848},{CNSORDERNO=10100848},{L=15},{SW=24},{E1=27},{WEIGHT=0.022},{DNDM=20},{TLX=48.500},{D11=13.300},{MP=13.07},{TYP=ESKEZ-L-e 20},{RAL=RAL 9005},{D=M20x1.5},{D1=8 - 13},{TL=54 - 63},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min)},{FW=glow wire test 750°C to EN 60695-2-11},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=15},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{AAZ374=B},{AAS487=1},{AAC108=IP69},{W=0.022},{TC=ESKVZ-L 20},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10100848/eskez-l-e-20.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKEZ-L-e - SPRINT ATEX cable glands with external strain relief, metric, long
Bill of material
WISKA ESKEZ-L-e 20 RAL 9005 10100848
WISKA Order-No.
10100848
10100848
WISKA Type
ESKEZ-L-e 20
ESKEZ-L-e 20
RAL Colour
RAL 9005
Connection thread size
M20x1.5
M20x1.5
mm
Cable diameter
8 - 13
8 - 13
mm
Total length
54 - 63
54 - 63
mm
Screw-in thread length
15
mm
Key width
24
24
mm
Width across corners
27
27
mm
Material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min)
Glow wire test
glow wire test 750°C to EN 60695-2-11
Temperature range
-40°C to 75°C
Packing unit
50
50
VPE
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성