카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESKE/1S-e 16 RAL 9005 10103494
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eskes_e.prj},{NB=ESKE/1S-e 16 RAL 9005 10103494},{CNSORDERNO=10103494},{L=9.0},{SW=20},{E1=23.0},{WEIGHT=0.013},{DNDM=16},{TL1=87.000},{L100=6.200},{N100=5.000},{MP=7.19},{TYP=ESKE/1S-e 16},{RAL=RAL 9005},{D=M16x1.5},{TL=81.0 - 87.0},{D1=4.5 - 9.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=50},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/1)},{INFO=HTML},{BAA997=9},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Ja},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.013},{TC=ESKE/1S-e 16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESKE/1 S-e - SPRINT ATEX cable glands with bend protection, metric, for increased safety
Bill of material
WISKA ESKE/1S-e 16 RAL 9005 10103494
WISKA Order-No.
10103494
10103494
WISKA Type
ESKE/1S-e 16
ESKE/1S-e 16
RAL Colour
RAL 9005
Connection thread size
M16x1.5
M16x1.5
mm
Total length
81.0 - 87.0
81.0 - 87.0
mm
Cable diameter
4.5 - 9.0
4.5 - 9.0
mm
Screw-in thread length
9.0
9.0
mm
Key width
20
20
mm
Width across corners
23.0
23.0
mm
material
Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
Certificate
IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)
Temperature range
-40°C to 75°C
Packing unit
50
50
VPE
Weight
0.013
0.013
kg
Website
HTML
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성